SPB2 40 ED-65 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.06.03459
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 40
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 65 °Sh
Filetage G1: G1/4"-M
Nombre de soufflets: 2.5
SPB2 40 ED-65 G1/4-AG
Attribut Valeur
d2 22,9 mm
dn 6,1 mm
D1 42,2 mm
Dmax(S) 44,5 mm
Ds 41,3 mm
G1 G1/4"-M
H 52,2 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
SW2 6 mm
Z (Course) 25 mm