Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) en silicone l'usure des pièces à usiner
Dimensions | 50 |
Matière | Silicone SI-HD |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date.
Article de remplacement (voir photo) :
BCG 50 SI-HD-65 SC095
Attribut | Valeur |
---|---|
d2 | 30 mm |
Dmax(S) | 51,50 mm |
Ds | 50,30 mm |
H | 22 mm |
Z (Course) | 4,20 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Silicone SI-HD |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Consignes de commande: FLSA 50 SI-HD-65