SPB1 50 ED-65 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.06.03500

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Dimensions50
MatièreElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]65 Shore A
Filetage G1G1/4"-M
Nombre de soufflets1,5
SPB1 50 ED-65 G1/4-AG
Attribut Valeur
d2 32,30 mm
dn 6,10 mm
Dmax(S) 58,40 mm
Ds 51,40 mm
G1 G1/4"-M
H 39,20 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 18 mm
Attribut Valeur
Force d'aspir. 54,70 N
Force de rupt. 72,70 N
Force latérale 31,20 N
Volume 30,18 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 40 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 6 mm
Dimensions 50
Nombre de soufflets 1,50
Matière Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A] 65 Shore A
Poids 26,30 g
Famille de produit SPB1

Consignes de commande: SPB1 50 ED-65 G1/4-AG

La ventouse SPB1 (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

  • Ventouse de type SPB1 – pièce en élastomère, disponible dans différents diamètres
  • Elément de fixation de type SC – disponible dans différents filetages

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPB1, élément de fixation (Schmalz-Connector)

Accessoires disponibles : tamis (rond), rondelle d'éviter l'absorption du film