SPB4 30 SI-55 G1/8-AG

Réf. article: 10.01.06.03520
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 30
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Filetage G1: G1/8"-M
Nombre de soufflets: 4.5
SPB4 30 SI-55 G1/8-AG
Attribut Valeur
d2 17 mm
dn 4 mm
Dmax(S) 31,5 mm
Ds 30,2 mm
G1 G1/8"-M
H 59,5 mm
LG1 7,5 mm
SW1 22 mm
Z (Course) 20 mm