SPB4 30 SI-55 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.06.03523

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Dimensions30
MatièreSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
Filetage G1G1/8"-F
Nombre de soufflets4,5
SPB4 30 SI-55 G1/8-IG
Attribut Valeur
d2 17 mm
dn 8,60 mm
Dmax(S) 31,50 mm
Ds 30,20 mm
G1 G1/8"-F
H 69,50 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z (Course) 20 mm
Attribut Valeur
Force d'aspir. 16 N
Force de rupt. 22 N
Volume 15,61 cm³
Diamètre de tuyau int (recom.) 9 mm
Nombre de soufflets 4,50
Matière Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Dimensions 30
Poids 27,30 g
Famille de produit SPB4
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
Consignes de commande: SPB4 30 SI-55 G1/8-IG

La ventouse SPB4 (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

  • Ventouse de type SPB4 – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
  • Elément de fixation de type SC – disponible en différents filetages

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPB4, élément de fixation (Schmalz-Connector)

Accessoires disponibles : tamis (rond), collier de serrage, insert de ventouse