Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions | 50 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Propri | FDA-compatible |
Nombre de soufflets | 2,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 20 mm |
d1 | 24,80 mm |
d2 | 21 mm |
D1 | 41,60 mm |
Dk | 31 mm |
Dmax(S) | 52 mm |
Ds | 49,70 mm |
H | 45,60 mm |
H2 | 14 mm |
H3 | 16 mm |
Z (Course) | 9 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. de -200 mbar | 13,70 N |
Force d'aspir. de -400 mbar | 27,30 N |
Force d'aspir. | 41 N |
Volume | 26,45 cm³ |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 12 mm |
Dimensions | 50 |
Famille d'insert | SC 090 |
Nombre de soufflets | 2,50 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Poids | 16,40 g |
Famille de produit | SPB2f |
Consignes de commande: SPB2f 50 SI-55 SC090