Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions | 30 |
Matière | Silicone SI-HD |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Nombre de soufflets | 4,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 16 mm |
d1 | 19,60 mm |
d2 | 12,30 mm |
D1 | 22,40 mm |
Dk | 24,40 mm |
Dmax(S) | 32 mm |
Ds | 30,70 mm |
H | 40 mm |
H2 | 13 mm |
H3 | 14,40 mm |
Z (Course) | 11 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. de -200 mbar | 4,30 N |
Force d'aspir. de -400 mbar | 8,50 N |
Force d'aspir. | 12,80 N |
Volume | 5,99 cm³ |
Dimensions | 30 |
Famille d'insert | SC 080 |
Nombre de soufflets | 4,50 |
Matière | Silicone SI-HD |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Poids | 6,20 g |
Famille de produit | SPB4f |
Consignes de commande: SPB4f 30 SI-HD-65 SC080
La ventouse SPB4f (pièce en élastomère + élément de fixation) avec élément stabilisateur de sacs intégré est livrée montée. Vous pouvez également commander les différentes pièces détachées de la ventouse :
Accessoires disponibles : tamis de filtrage, collier de serrage