SPB4f 50 SI-HD-65 SC090

Réf. article: 10.01.06.03564

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Dimensions50
MatièreSilicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]65 Shore A
Nombre de soufflets4,5
SPB4f 50 SI-HD-65 SC090
Attribut Valeur
d 20 mm
d1 24,80 mm
d2 21 mm
D1 41,60 mm
Dk 31 mm
Dmax(S) 52 mm
Ds 49,70 mm
H 65 mm
H2 14 mm
H3 16 mm
Z (Course) 26 mm
Attribut Valeur
Force d'aspir. de -200 mbar 13,70 N
Force d'aspir. de -400 mbar 27,30 N
Force d'aspir. 41 N
Volume 33,11 cm³
Dimensions 50
Famille d'insert SC 090
Nombre de soufflets 4,50
Matière Silicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A] 65 Shore A
Poids 22,60 g
Famille de produit SPB4f
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
Consignes de commande: SPB4f 50 SI-HD-65 SC090

La ventouse SPB4f (pièce en élastomère + élément de fixation) avec élément stabilisateur de sacs intégré est livrée montée. Vous pouvez également commander les différentes pièces détachées de la ventouse :

  • Ventouse de type SPB4f (étape 1) – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
  • Elément de fixation de type SC (étape 2) – disponible en différents filetages

 

Accessoires disponibles : tamis de filtrage, collier de serrage