SA-NIP N056 G1/8-AG DN400

Réf. article: 10.01.06.03571

Insert de raccordement de ventouse

InsertN 056
Filetage G1G1/8"-M
Longueur L120 mm
Longueur utile5 mm
Diamètre nominal400
MatièreAluminium
Largeur des appartements SW24 mm
SA-NIP N056 G1/8-AG DN400
Attribut Valeur
dn 4 mm
D 8,20 mm
D2 7,60 mm
G1 G1/8"-M
L 5 mm
L1 20 mm
L2 4 mm
L3 3 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Attribut Valeur
Famille d'insert N 056
Matière Aluminium
Poids 3,20 g

Consignes de commande: SA-NIP N056 G1/8-AG DN400