Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Insert de raccordement de ventouse
Insert | N 056 |
Filetage G1 | G1/8"-F |
Longueur L1 | 17 mm |
Longueur utile | 10 mm |
Diamètre nominal | 400 |
Matière | Aluminium |
Largeur des appartements SW2 | 4 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 4 mm |
D | 8,20 mm |
D2 | 7,60 mm |
G1 | G1/8"-F |
L | 10 mm |
L1 | 17 mm |
L2 | 4 mm |
L3 | 3 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Famille d'insert | N 056 |
Matière | Aluminium |
Poids | 3,20 g |
Consignes de commande: SA-NIP N056 G1/8-IG DN400