SPOB1f 60x25 SI-55 SC050-AR

Réf. article: 10.01.06.03626

Ventouse (ovale) à 1,5 soufflet pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables

Dimensions (LxB)60 x 25
MatièreSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
Nombre de soufflets1,5
SPOB1f 60x25 SI-55 SC050-AR
Attribut Valeur
b2 13,80 mm
B1 25 mm
Bk 22 mm
Bmax(S) 27 mm
Bs 24,50 mm
d 12,40 mm
d1 17,30 mm
H 23 mm
H2 6,90 mm
l2 48,80 mm
L1 60 mm
Lk 46,90 mm
Lmax(S) 62 mm
Ls 59,50 mm
Z (Course) 9 mm
Attribut Valeur
Force d'aspir. de -200 mbar 12,20 N
Force d'aspir. de -400 mbar 24,40 N
Force d'aspir. 36,60 N
Volume 11,54 cm³
Largeur de pièces (min) 20 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 8 mm
Famille d'insert SC 050-AR
Dimensions (LxB) 60 x 25
Nombre de soufflets 1,50
Matière Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Poids 6,70 g
Famille de produit SPOB1f
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
Consignes de commande: SPOB1f 60x25 SI-55 SC050-AR