Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse (ovale) à 1,5 soufflet pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables
Dimensions (LxB) | 80 x 35 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Nombre de soufflets | 1,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
b2 | 21 mm |
B1 | 35 mm |
Bk | 24 mm |
Bmax(S) | 38 mm |
Bs | 34,50 mm |
d | 12,40 mm |
d1 | 17,30 mm |
H | 27 mm |
H2 | 6,90 mm |
l2 | 66 mm |
L1 | 80 mm |
Lk | 61,10 mm |
Lmax(S) | 83 mm |
Ls | 79,50 mm |
Z (Course) | 11 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. de -200 mbar | 24,90 N |
Force d'aspir. de -400 mbar | 49,80 N |
Force d'aspir. | 74,70 N |
Volume | 26,12 cm³ |
Largeur de pièces (min) | 30 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 8 mm |
Famille d'insert | SC 050-AR |
Dimensions (LxB) | 80 x 35 |
Nombre de soufflets | 1,50 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Poids | 12,60 g |
Famille de produit | SPOB1f |
Consignes de commande: SPOB1f 80x35 SI-55 SC050-AR