Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions | 30 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Propri | FDA-compatible |
Nombre de soufflets | 2,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 16 mm |
d1 | 19,60 mm |
d2 | 7,20 mm |
D1 | 24,40 mm |
Dk | 22 mm |
Dmax(S) | 32 mm |
Ds | 30 mm |
H | 32,30 mm |
H2 | 13 mm |
H3 | 14,40 mm |
Z (Course) | 5 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. de -200 mbar | 4,30 N |
Force d'aspir. de -400 mbar | 8,50 N |
Force d'aspir. | 12,80 N |
Volume | 7,18 cm³ |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 9 mm |
Dimensions | 30 |
Famille d'insert | SC 080 |
Nombre de soufflets | 2,50 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Poids | 5,50 g |
Famille de produit | SPB2f |
Consignes de commande: SPB2f 30 SI-55 SC080