SPB2f 40 SI-55 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.06.03647

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Dimensions40
MatièreSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
Filetage G1G1/8"-F
Nombre de soufflets2,5
SPB2f 40 SI-55 G1/8-IG
Attribut Valeur
d2 15,30 mm
dn 8,60 mm
Dmax(S) 42 mm
Ds 39,70 mm
G1 G1/8"-F
H 54,50 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z (Course) 7 mm
Attribut Valeur
Force d'aspir. de -200 mbar 6,80 N
Force d'aspir. de -400 mbar 13,60 N
Force d'aspir. 20,40 N
Volume 12,89 cm³
Diamètre de tuyau int (recom.) 9 mm
Dimensions 40
Nombre de soufflets 2,50
Matière Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Poids 32,50 g
Famille de produit SPB2f
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
Consignes de commande: SPB2f 40 SI-55 G1/8-IG

La ventouse SPB2f (pièce en élastomère + élement de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

  • Ventouse de type SPB2f – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
  • Elément de fixation de type SC – disponible dans différents filetages

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPB2f, Schmalz-Connector