SPB2f 40 SI-55 G3/8-AG

Réf. article: 10.01.06.03650
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 40
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Filetage G1: G3/8"-M
Nombre de soufflets: 2.5
SPB2f 40 SI-55 G3/8-AG
Attribut Valeur
d2 15,3 mm
dn 10,3 mm
Dmax(S) 42 mm
Ds 39,7 mm
G1 G3/8"-M
H 44,5 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z (Course) 7 mm