Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions | 50 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Filetage G1 | G1/8"-M |
Nombre de soufflets | 2,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
d2 | 21 mm |
dn | 4 mm |
Dmax(S) | 52 mm |
Ds | 49,70 mm |
G1 | G1/8"-M |
H | 53,10 mm |
LG1 | 7,50 mm |
SW1 | 27 mm |
Z (Course) | 9 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. de -200 mbar | 13,70 N |
Force d'aspir. de -400 mbar | 27,30 N |
Force d'aspir. | 41 N |
Volume | 26,45 cm³ |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 12 mm |
Dimensions | 50 |
Nombre de soufflets | 2,50 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Poids | 44,60 g |
Famille de produit | SPB2f |
Consignes de commande: SPB2f 50 SI-55 G1/8-AG
La ventouse SPB2f (pièce en élastomère + élement de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : ventouse SPB2f, Schmalz-Connector