SPB2f 50 SI-55 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.06.03655
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 50
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Filetage G1: G1/4"-F
Nombre de soufflets: 2.5
SPB2f 50 SI-55 G1/4-IG
Attribut Valeur
d2 21 mm
dn 11,4 mm
Dmax(S) 52 mm
Ds 49,7 mm
G1 G1/4"-F
H 67,1 mm
LG1 12 mm
SW1 27 mm
Z (Course) 9 mm