SPB2f 50 SI-55 G3/8-AG

Réf. article: 10.01.06.03656
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 50
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Filetage G1: G3/8"-M
Nombre de soufflets: 2.5
SPB2f 50 SI-55 G3/8-AG
Attribut Valeur
d2 21 mm
dn 10,3 mm
Dmax(S) 52 mm
Ds 49,7 mm
G1 G3/8"-M
H 53,1 mm
LG1 10 mm
SW1 27 mm
Z (Course) 9 mm