SC 080 NPT3/8-AG

Réf. article: 10.01.06.03664
Elément de fixation pour ventouse "SchmalzConnector"
Géométrie de raccordement: 080
Raccord du vide: NPT3/8-M
Longueur hors-tout: 32.4 mm
Longueur ajustable: 7.5 mm
Diamètre nominal dn: 10.3 mm
SC 080 NPT3/8-AG
Attribut Valeur
dn 10,3 mm
D 19,8 mm
D2 17 mm
G1 NPT3/8-M
L 7,5 mm
L1 32,4 mm
L2 13 mm
L3 1,5 mm
LG1 10,4 mm
SW1 22 mm