SPB2f 30 SI-55 G3/8-AG

Réf. article: 10.01.06.03702
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 30
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Filetage G1: G3/8"-M
Nombre de soufflets: 2.5
SPB2f 30 SI-55 G3/8-AG
Attribut Valeur
d2 7,2 mm
dn 10,3 mm
Dmax(S) 32 mm
Ds 30 mm
G1 G3/8"-M
H 39,8 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z (Course) 5 mm