Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions | 30 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Filetage G1 | G3/8"-F |
Nombre de soufflets | 2,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
d2 | 7,20 mm |
dn | 11 mm |
Dmax(S) | 32 mm |
Ds | 30 mm |
G1 | G3/8"-F |
H | 49,80 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Course) | 5 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. de -200 mbar | 4,30 N |
Force d'aspir. de -400 mbar | 8,50 N |
Force d'aspir. | 12,80 N |
Volume | 7,18 cm³ |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 9 mm |
Dimensions | 30 |
Nombre de soufflets | 2,50 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Poids | 23 g |
Famille de produit | SPB2f |
Consignes de commande: SPB2f 30 SI-55 G3/8-IG
La ventouse SPB2f (pièce en élastomère + élement de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : ventouse SPB2f, Schmalz-Connector