Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Elément de fixation pour ventouse "SchmalzConnector"
Géométrie de raccordement | 050-AR |
Filetage G1 | G1/4"-F |
Longueur L1 | 26,5 mm |
Longueur utile | 17,2 mm |
Diamètre nominal dn | 6,1 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 6,10 mm |
D | 17 mm |
D2 | 12 mm |
G1 | G1/4"-F |
L | 17,20 mm |
L1 | 26,50 mm |
L2 | 6,80 mm |
L3 | 2,50 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
SW3 | 6 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Géométrie de raccordement | 050-AR |
Poids | 13,60 g |
Consignes de commande: SC 050-AR G1/4-IG MOD