FGA 11 SI-HD-65 N016

Réf. article: 10.01.06.03986

Ventouse à soufflets (ronde) pour manipulation résistante à l’usure surfaces inégales

Dimensions11
MatièreSilicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]65 Shore A
PropriFDA-compatible
Nombre de soufflets1,5
FGA 11 SI-HD-65 N016
Attribut Valeur
d 4,50 mm
d2 5 mm
D1 12 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 13 mm
Ds 10,40 mm
H 16 mm
H2 3,80 mm
H3 9,30 mm
Z (Course) 4 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Nombre de soufflets 1,50
Force d'aspir. 1,20 N
Dimensions 11
Matière Silicone SI-HD
Poids 0,90 g
Rayon de courbure (min) (convexe) 10 mm
Famille de produit FGA

Consignes de commande: FGA 11 SI-HD-65 N016