SA-NIP N016 G1/8-AG DN310

Réf. article: 10.01.06.04062
Insert de raccordement de ventouse
Insert: N 016
Filetage G1: G1/8"-M
Longueur hors-tout: 20 mm
Longueur ajustable: 6 mm
Diamètre nomin.: 3,10 mm
Matière: Inox aust.
Ouverture de clé SW2: 3 mm
SA-NIP N016 G1/8-AG DN310
Attribut Valeur
dn 3,1 mm
D 6,5 mm
D2 5,8 mm
G1 G1/8"-M
L 6 mm
L1 20 mm
L2 4 mm
L3 2,5 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
SW2 3 mm