Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions | 11 |
Matière | Silicone SI métal détectable |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 4,50 mm |
d2 | 5 mm |
Dk | 10 mm |
Dmax(S) | 13 mm |
Ds | 10,40 mm |
D1 | 12 mm |
H | 16 mm |
H2 | 3,80 mm |
H3 | 9,30 mm |
Z (Course) | 4 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nombre de soufflets | 1,50 |
Dimensions | 11 |
Matière | Silicone SI métal détectable |
Force d'aspir. | 1,20 N |
Famille de produit | FGA |
Consignes de commande: FGA 11 SI-MD-55 N016