Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions | 22 |
Matière | Silicone SI métal détectable |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 4,50 mm |
d2 | 11,70 mm |
Dk | 10 mm |
Dmax(S) | 25 mm |
Ds | 21,50 mm |
D1 | 24,20 mm |
H | 19 mm |
H2 | 3,80 mm |
H3 | 9,10 mm |
Z (Course) | 6 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nombre de soufflets | 1,50 |
Dimensions | 22 |
Matière | Silicone SI métal détectable |
Force d'aspir. | 5,70 N |
Famille de produit | FGA |
Consignes de commande: FGA 22 SI-MD-55 N016