Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Elément de fixation pour ventouse "SchmalzConnector"
Géométrie de raccordement | 050 |
Raccord du vide | G1/4"-F |
Longueur utile | 17,2 mm |
Diamètre nominal dn | 4,1 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 17 mm |
D2 | 12 mm |
dn | 4,10 mm |
G1 | G1/4"-F |
L | 17,20 mm |
L1 | 26,50 mm |
L2 | 6,80 mm |
L3 | 2,50 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 4 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Raccord | G1/4"-F |
Matière | Aluminium |
Consignes de commande: SC 050 G1/4-IG SW410