SA-NIP N016 M5-IG DN310

Réf. article: 10.01.06.04689
Insert de raccordement de ventouse
Insert: N 016
Filetage G1: M5-F
Longueur hors-tout: 16 mm
Longueur ajustable: 10 mm
Diamètre nomin.: 3,10 mm
Matière: Inox aust.
Ouverture de clé SW2: 3 mm
SA-NIP N016 M5-IG DN310
Attribut Valeur
dn 3,1 mm
D 6,5 mm
D2 5,8 mm
G1 M5-F
L 10 mm
L1 16 mm
L2 3,5 mm
L3 2,5 mm
LG1 5,5 mm
SW1 8 mm
SW2 3 mm