SA-NIP N016 G1/8-IG DN310

Réf. article: 10.01.06.04690
Insert de raccordement de ventouse
Insert: N 016
Filetage G1: G1/8"-F
Longueur hors-tout: 18.5 mm
Longueur ajustable: 12 mm
Diamètre nomin.: 3,10 mm
Matière: Inox aust.
SA-NIP N016 G1/8-IG DN310
Attribut Valeur
dn 3,1 mm
D 6,5 mm
D2 5,8 mm
G1 G1/8"-F
L 12 mm
L1 18,5 mm
L2 4 mm
L3 2,5 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm