SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

Réf. article: 10.01.06.05735

Insert de raccordement de ventouse

Famille d'insertN 016
Filetage G1G1/8"-M
Longueur L120 mm
Longueur utile6 mm
Diamètre nominal dn3,5 mm
MatièreAluminium
SA-NIP N016 G1/8-AG DN350
Attribut Valeur
dn 3,50 mm
D 6,50 mm
D2 5,80 mm
G1 G1/8"-M
L 6 mm
L1 20 mm
L2 4 mm
L3 2,50 mm
LG1 7,50 mm
SW1 14 mm
Attribut Valeur
Famille d'insert N 016
Matière Aluminium
Poids 4,10 g

Consignes de commande: SA-NIP N016 G1/8-AG DN350