HS 14-22 M5-IG

Réf. article: 10.01.07.00014
Ventouse de levage HS pour une séparation rapide de papier et de feuilles
Course Z: 14 mm
Raccord du vide: G1/8"-F
Raccord de ventouse: M5-F
HS 14-22 M5-IG
Attribut Valeur
D 31 mm
D1 9 mm
G1 G1/8"-F
G2 M5-F
G3 M5-F
G4 M5-F
H 65,5 mm
H1 43,5 mm
H2 5,5 mm
H3 11 mm
L 30 mm
LG1 5 mm
LG2 10 mm
LG3 10 mm
LG4 10 mm
Z (Course) 14 mm