HTR-S G1 RA

Réf. article: 10.01.10.00103
Support de montage flexible de ventouses
Raccord de traverse: M16x1.5-M
Raccord de ventouse: Adaptateur rect
Raccord du vide: G1/4"-F
HTR-S G1 RA
Attribut Valeur
B 40 mm
G1 G1/4"-F
G2 M16x1.5-M
H 30 mm
L 45 mm
L1 11 mm
L2 30 mm
LG1 9 mm
LG2 35 mm