Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Insert de réduction en forme de tube
Filetage G1 | G3/8"-M |
Filetage G2 | G1/4"-M |
Matière | Aluminium |
Longueur L | 25 mm |
Diamètre nominal dn | 6,1 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 6,10 mm |
G1 | G3/8"-M |
G2 | G1/4"-M |
L | 25 mm |
LG1 | 15 mm |
LG2 | 10 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Aluminium |
Consignes de commande: RED-NIP G3/8-AG G1/4-AG AL
Les accessoires pour les raccords sont livrés dans le modèle souhaité.