FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article: 10.01.10.05697
Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty
Course ressort Z: 25 mm
Version: Heavy Duty 1 Tige élast.
pour: Profil de montage
FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
Attribut Valeur
B 75 mm
G1 G3/8"-F
G2 G1/2"-M
G3 G1/2"-M
H 167,6 mm
H1 129 mm
H2 20 mm
H3 10 mm
H4 20 mm
L 40,5 mm
L3 5,6 mm
L4 11,1 mm
LG1 14,5 mm
LG2 10,5 mm
LG3 14 mm
Z (Course) 25 mm