FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

Réf. article: 10.01.10.05701

Brides robot

Longueur L120 mm
Largeur B85 mm
Hauteur H10 mm
MatièreAcier
Utiliser la constructionSystème de préhension de surface par le vide
FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR
Attribut Valeur
B 85 mm
G1 G1/2"-F
H 10 mm
H1 27,50 mm
L 120 mm
L3 70 mm
X1 90 mm
Y1 65 mm
Attribut Valeur
Poids 0,90 g
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR