VCMC-K1 154x128x50 12-80

Réf. article: 10.01.12.00781
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, cons. mono-circuit
Dimensions (Lxl): 154 x 128 mm
Hauteur H: 50 mm
Course Z: 10 mm
Portée d'étendue: 12,0 ... 80,0 mm
VCMC-K1 154x128x50 12-80
Attribut Valeur
B 128 mm
D 100 mm
H 50 mm
H1 88 mm
L 154 mm
Z (Course) 10 mm