VCBL-S1 125x75x32.7 D-360 TV

Réf. article: 10.01.12.01302
Bloc de bridage pour console SCM/Morbidelli - Type 1
Dimensions (Lxl): 125 x 75 mm
Hauteur H: 32.7 mm
Disposition: pivotant à 360°
avec: Palpeur mécanique
VCBL-S1 125x75x32.7 D-360 TV
Attribut Valeur
B 75 mm
B1 120 mm
H 32,7 mm
H2 15 mm
L 125 mm
L1 120 mm
L2 72,5 mm