VCBL-S4 125x75x50 D-360 TV

Réf. article: 10.01.12.01473
Bloc de bridage pour console SCM/Morbidelli - Type 4
Dimensions (Lxl): 125 x 75 mm
Hauteur H: 50 mm
Disposition: pivotant à 360°
avec: Palpeur mécanique
VCBL-S4 125x75x50 D-360 TV
Attribut Valeur
B 75 mm
B1 145 mm
H 50 mm
H2 34 mm
L 125 mm
L1 145 mm
L2 109 mm