VCMC-S1 120x120x50 12-80

Réf. article: 10.01.12.01768
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, console SCM Type 1
Dimensions (Lxl): 120 x 120 mm
Hauteur H: 50 mm
Course Z: 10 mm
Portée d'étendue: 12,0 ... 80,0 mm
VCMC-S1 120x120x50 12-80
Attribut Valeur
B 120 mm
B2 72,5 mm
D 135 mm
H 50 mm
H1 96 mm
L 120 mm
Z (Course) 10 mm