Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Multi-Clamp - Semelle avec une génération
Longueur L | 160 mm |
Largeur B | 160 mm |
Hauteur H | 30 mm |
Consommation d'air | 48 l/min |
Consommation d'air | 2,88 m³/h |
Capacité d'aspiration | 2,3 m³/h |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 160 mm |
H | 30 mm |
d | 6 mm |
L | 160 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 0,88 kg |
Consignes de commande: VC-M-SP 160x160x30
La semelle Multi-Clamp est livrée en pièces détachées. La livraison se compose de :
Pièces de rechange disponibles : cordon d'étanchéité, insert de friction
Accessoires disponibles : kit d'accessoires pour le fonctionnement de deux semelles avec une pompe ou un éjecteur