VCMC-G 154x128x100 10-100

Réf. article: 10.01.12.01997
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres pour table lisse
Dimensions (Lxl): 154 x 128 mm
Hauteur H: 100 mm
Course Z: 40 mm
Portée d'étendue: 10,0 ... 100,0 mm
VCMC-G 154x128x100 10-100
Attribut Valeur
B 128 mm
B1 130 mm
d 8 mm
D 110 mm
H 100 mm
H1 180 mm
L 154 mm
L1 130 mm
Z (Course) 40 mm