VC-M-SP 200x55

Réf. article: 10.01.12.02003

Multi-Clamp - Semelle avec une génération

Longueur L200 mm
Largeur B55 mm
Consommation d'air48 l/min
Consommation d'air2,88 m³/h
Capacité d'aspiration2,3 m³/h
Attribut Valeur
B 55 mm
L 200 mm
Attribut Valeur
Poids 0,83 kg
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: VC-M-SP 200x55

Le système Multi-Clamp est livré monté. Le produit se compose de : 

  • Semelle avec joint d'étanchéité
  • Multi-Base avec dispositif de basculement et de pivotement 
  • Tuyau d'aspiration 

Pièces de rechange disponibles : insert de friction, profilé d'étanchéité 
Accessoires disponibles : Multi-Base VC-M-B, Multi-Clamp semelle VC-M-SP, Multi-Base VC-M-BV, Multi-Clamp semelle VC-M-SPV, Multi-Clamp pompe à vide VC-M-PU, interrupteur au pied FU, accessoires