VC-M-PU 4 230V-AC

Réf. article: 10.01.12.02040

Multi-Clamp - Pompe à vide

AlimentationCourant alternatif 230V
Max. vide-850 mbar
Diamètre nominal9 mm
VC-M-PU 4 230V-AC
Attribut Valeur
B 134 mm
B1 160,50 mm
G2 G1/4"-M
H 235,10 mm
L 255 mm
L1 269 mm
Attribut Valeur
Poids 8,50 kg
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
Consignes de commande: VC-M-PU 4 230V-AC

La pompe à vide Multi-Clamp est livrée montée. Le produit se compose de : 

  • Pompe à vide fonctionnant à sec 
  • Boîtier avec tambour à câble et manomètre à vide intégrés

Accessoires disponibles : interrupteur au pied, kit d'accessoires pour le fonctionnement de deux VC-M-V avec une seule pompe