VC-M-PU 4 110V-AC

Réf. article: 10.01.12.02051
Multi-Clamp - Pompe à vide
Alimentation: Courant altern
Tension: 110V - AC
Vide (max): -850 mbar
Capacité d'aspiration: 4 m³/h
Diamètre nominal: 9 mm
VC-M-PU 4 110V-AC
Attribut Valeur
B 134 mm
B1 160,5 mm
G2 G1/4"-M
H 235,1 mm
L 255 mm
L1 269 mm