Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bloc de bridage pour console bi-circuit SCHMALZ
Dimensions (LxB) | 125 x 75 |
Dimension de la ventouse plate inférieur | 140x115 mm |
Hauteur H | 75 mm |
Disposition | pivotant à 360° |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 75 mm |
H | 75 mm |
H2 | 41 mm |
L | 125 mm |
L1 | 145 mm |
R1 | 240 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dimension de la ventouse plate inférieur | 140x115 mm |
Poids | 0,93 kg |
Consignes de commande: VCBL-K2 125x75x75 D-360
Le bloc de bridage par le vide VCBL-K2 est livré monté. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : semelle (supérieure), jeu de pièces d‘usure, semelle (inférieure), cadre d'étanchéité, plaque de friction, jeu de pièces de rechange avec inserts en acier
Accessoires disponibles : semelle en caoutchouc cellulaire