VCMC-K2 154x128x75 12-80

Réf. article: 10.01.12.02218
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, console bi-circuit
Dimensions (Lxl): 154 x 128 mm
Hauteur H: 75 mm
Course Z: 10 mm
Portée d'étendue: 12,0 ... 80,0 mm
VCMC-K2 154x128x75 12-80
Attribut Valeur
D 135 mm
B 128 mm
H 75 mm
H1 140 mm
Z (Course) 10 mm
L 154 mm