VCBL-S1 120x120x32.7 TV-S

Réf. article: 10.01.12.02386
Bloc de bridage pour console SCM/Morbidelli - Type 1
Dimensions (Lxl): 120 x 120 mm
Hauteur H: 32.7 mm
avec: connexion de tuyau+palpeur méc
VCBL-S1 120x120x32.7 TV-S
Attribut Valeur
B 120 mm
B1 120 mm
H 32,7 mm
H2 22,5 mm
L 120 mm
L1 120 mm
L2 72,5 mm