VCMC-K1 154x128x125 10-100

Réf. article: 10.01.12.02497
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, cons. mono-circuit
Dimensions (Lxl): 154 x 128 mm
Hauteur H: 125 mm
Course Z: 40 mm
Portée d'étendue: 10,0 ... 100,0 mm
VCMC-K1 154x128x125 10-100
Attribut Valeur
B 128 mm
D 110 mm
H 125 mm
H1 204 mm
L 154 mm
Z (Course) 40 mm