TV D9 4.3

Réf. article: 10.01.12.02514

Palpeur pour la désactivation de ventouses non occupées ou Bloc de bridage

Diamètre extérieur D9 mm
Course ressort Z4,3 mm
Longueur L22,8 mm
TV D9 4.3
Attribut Valeur
D 9 mm
Dk 7,50 mm
L 22,80 mm
L1 18,50 mm
Z (Course) 4,30 mm
Attribut Valeur
Poids 0,00 kg
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
Consignes de commande: TV D9 4.3