VCBL-R 160x160x45 40x40 TV

Réf. article: 10.01.12.02671

Bloc de bridage pour table cranntée

Dimensions (LxB)160 x 160
Longueur L160 mm
Largeur B160 mm
Hauteur H45 mm
Trame40x40
Largeur x Profondeur de rainure recomand [mm]6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm
Fonction supplémentaire bloc à videValve de détection
VCBL-R 160x160x45 40x40 TV
Attribut Valeur
B 160 mm
H 45 mm
L 160 mm
Attribut Valeur
Trame 40x40
Poids 0,85 kg

Consignes de commande: VCBL-R 160x160x45 40x40 TV

Le bloc de bridage par le vide VCBL-R est livré monté. Le produit se compose de : 

  • Cadre d'étanchéité supérieur type VCDR 
  • Corps en plastique 
  • Cadre d'étanchéité inférieur 

Pièces de rechange disponibles : palpeur mécanique, équerre d'arrêt et vis, joints et garnitures de friction